Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0080 - Toggle clamps latch horizontal with catch plate
Bill of material
K0080.0140
BESTKIPP
Order No.
K0080.0140
MATERIAL
Main
steel
OG
opening angle of handle
120 °
F
hand force
100 N
F1
pull force
1800 N
A
Length
26 mm
A1
Length
13 mm
A2
Length
4.5 mm
A3
Length
11 mm
A4
Length
24 mm
B
width
36 mm
B1
width
24 mm
B2
width
19 mm
B3
width
16 mm
D
diameter
5.2 mm
D1
diameter
4 mm
H
height
42 mm
LMIN
travel path
105 mm
LMAX
travel path
135 mm
L1MIN
travel path
38 mm
L1MAX
travel path
68 mm
L2
Clamp travel
16 mm
S
2.5 mm
T
height
11.5 mm
GEW
Approx. weight
0.1098 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035175
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.